Sitzventile

Unsere Sitzventile sind geeignet für saubere, flüssige Medien sowie Gase und Dampf. Durch die lineare Bewegung und günstige mechanische Voraussetzungen übernehmen sie häufig Automatisierungsaufgaben mit schnellen Schaltwechseln und hoher Schaltfrequenz.
Drei GEMÜ Sitzventile in Hand- und Automatik-Ausführung.

Hauptmerkmale

  • Hohe Schaltwechselraten und Schaltfrequenzen: Garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.
  • Exzellente Regeleigenschaften: Sichern eine präzise und stabile Regelung, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.
  • Großer Nennweiten- und Druckbereich: Einsatzmöglichkeit in einer Vielzahl von Anwendungen mit unterschiedlichsten Betriebsbedingungen.
  • Großer Temperaturbereich: Dies ermöglicht den Einsatz derselben Ventile in unterschiedlichen Prozessen
  • Typische Betriebsmedien: Flüssigkeiten, wie Wasser, Gykol oder Kühlschmiermittel, Dampf, wie zum Beispiel Schwarzdampf und Sattdampf, Gase wie Luft, Stickstoff und Sauerstoff
27 Ergebnisse
  • Elektromotorisch betätiges 2/2-Wege Geradsitz Regelventil GEMÜ R563 mit Körper aus Kunststoff und eSyStep Antrieb
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 549 mit Metallkörper und eSyDrive Hohlwellenantrieb
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 539 mit Antrieb aus Metall und eSyDrive Antrieb
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 533 mit Mettallkörper eSyStep Antrieb
  • Elektromtorisches 2/2-Wege- Schrägsitzventil GEMÜ 529 eSyLite mit Metallkörper und eSyLite Antrieb
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 543 mit Metallkörper und eSyStep Antrieb
  • Elektromotorisches 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 519 mit eSyLite Antrieb und Körper aus Metall
  • Elektromotorisches 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 343 aus Metall mit eSyDrive Antrieb